Termékek közzététele
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM

    Croma Select S Overhead shower 180 2jet 2.5 GPM
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04825000 Chrome - 04825140 Brushed Bronze - 04825250 Brushed Gold Optic - 04825340 Brushed Black Chrome - 04825670 Matt Black - 04825700 Matt White - 04825820 Brushed Nickel - 04825830 Polished Nickel Specification: • shower head size: 180 mm • spray type: Rain, IntenseRain • Select button on overhead shower • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • flow rate soft spray (at 3 bar): 9 l/min • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04825USA
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportCroma Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3.38
    • Szélesség (mm)7.38
    • Mélység (mm)7.38
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures