Termékek közzététele
Locarno Wall outlet Porter
Locarno Wall outlet Porter
    hansgrohe

    Locarno Wall outlet Porter

    Locarno Wall outlet Porter
    Specifikáció
    • Surfaces: - 04831000 Chrome - 04831140 Brushed Bronze - 04831250 Brushed Gold Optic - 04831670 Matt Black - 04831820 Brushed Nickel - 04831830 Polished Nickel Specification: • consists of: porter unit, shower hose • integrated support function • shower hose connection with ball joint • metal • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító04831USA
    • TermékcsaládWall outlet
    • TermékcsoportLocarno
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)2.75
    • Szélesség (hüvelyk)2.75
    • Mélység (hüvelyk)4.88
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures