Termékek közzététele
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM
    hansgrohe

    Croma Overhead shower E 75 1jet Green 1.5 GPM

    Croma Overhead shower E 75 1jet 1.5 GPM
    Specifikáció
    • Surfaces: - 06498000 Chrome - 06498820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 75 mm • spray type: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • installation: wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító06498000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportCroma
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.38
    • Szélesség (hüvelyk)3.12
    • Mélység (hüvelyk)3.12
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (font)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures