Termékek közzététele
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation

    Ecostat Select Bath thermostat for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13141000 Chrome - 13141400 White/Chrome Specification: • projection 193 mm • 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 12 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • connection dimension: DN15 • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13141000
    • TermékcsaládBath thermostat
    • TermékcsoportEcostat Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)180
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)216
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89
    • CSI MasterFormat 2014 névValve Accessories
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures