Termékek közzététele
ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation

    ShowerTablet Select Bath thermostat 300 for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13151000 Chrome - 13151400 White/Chrome Specification: • projection 192 mm • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13151000
    • TermékcsaládBath thermostat
    • TermékcsoportShowerTablet Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)154
    • Szélesség (mm)302
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures