Termékek közzététele
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    hansgrohe

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation

    Ecostat Select Shower thermostat for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13161000 Chrome - 13161400 White/Chrome Specification: • 1 function • volume control for 1 outlet • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 12 l/min • thermostat cartridge, ceramic valve 180° • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • with silencer • material handles: metal • shelf made of safety glass • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: DN15 • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13161400
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportEcostat Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)153
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)129
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures