Termékek közzététele
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13233180 n.a. Specification: • maintenance opening required • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13233180
    • TermékcsaládConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)147
    • Szélesség (mm)292
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures