Termékek közzététele
Bath spout
Bath spout
    hansgrohe

    Bath spout

    hansgrohe Bath spout
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13414000 Chrome - 13414340 Brushed Black Chrome Specification: • 1 function • with silencer • with escutcheon • projection 147 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 27,5 l/min • connection dimension: DN20
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13414000
    • TermékcsaládBath fillers
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)68
    • Szélesség (mm)68
    • Mélység (mm)159
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)701
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures