Termékek közzététele
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 4-hole rim mounted bath mixer
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13444180 n.a. Specification: • consists of: basic set, shower hose, Secubox • maximum pull-out length of hand shower: 1.10 m • connection dimension: DN15
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13444180
    • TermékcsaládConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)646
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)200
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 leírásBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures