Termékek közzététele
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    Specifikáció
    • Surfaces: - 13902000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13902000
    • TermékcsaládSiphons/Angle valves
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)81
    • Szélesség (mm)54
    • Mélység (mm)75
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)103
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Egészségügyi
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011344
    • ETIM-névShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC névTraps and strainers
    • UNSPSC kód401425
    • Uniclass 2015 kódPr_65_54
    • Uniclass 2015 leírásValve products
    • CSI MasterFormat 2014 kód33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 névWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass szám23-27 37 00
    • OmniClass névLiquid Traps
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING