Termékek közzététele
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
Metris Select Single lever kitchen mixer 260
    hansgrohe

    Metris Select Single lever kitchen mixer 260

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 260, 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 14847000 Chrome - 14847800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 260 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • significantly reduced splashing by soft start of the water flow
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító14847800
    • TermékcsaládKitchen mixers
    • TermékcsoportMetris Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)304
    • Szélesség (mm)139
    • Mélység (mm)118
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011431
    • ETIM-névKitchen mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures