Termékek közzététele
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub

    RainSelect Basic set for 2 functions bath tub
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15314180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15314180
    • TermékcsaládConcealed Basic set bath/shower mixers
    • TermékcsoportRainSelect
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba szerelési rendszerek
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-27 31 29 11
    • OmniClass névManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures