Termékek közzététele
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
    hansgrohe

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub

    RainSelect Thermostat for concealed installation for 2 functions bath tub
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15359000 Chrome - 15359400 White/Chrome - 15359600 Black/Chrome Specification: • consists of: bath thermostat, shower holder • depending on volume flow and installation situation approx. 50% flow rate reduction and integrated shut off function • projection 183 mm • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • Select push-button on/off control for 2 outlets • spray type mixer: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 14,5 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • thermostat cartridge, Start/stop valve to operate the functions • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • hose nut: for shower hoses with conical or cylindrical nut on both sides • connection type: basic set • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15359400
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportRainSelect
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)527
    • Mélység (mm)199
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures