Termékek közzététele
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15572007 Chrome - 15572147 Brushed Bronze - 15572347 Brushed Black Chrome - 15572677 Matt Black - 15572707 Matt White - 15572997 Polished Gold Optic Specification: • 2 functions • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • temperature limitation adjustable • non-return valve • connection type: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15572CHN
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportShowerSelect Comfort E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia