Termékek közzététele
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
ShowerSelect Comfort E  Thermostat for concealed installation for 2 functions
    hansgrohe

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions

    ShowerSelect Comfort E Thermostat for concealed installation for 2 functions
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15572000 Chrome - 15572140 Brushed Bronze - 15572340 Brushed Black Chrome - 15572670 Matt Black - 15572700 Matt White Specification: • 2 functions • volume control with EcoStop function • comfortable turning on / off of consumers with large Select-paddle • material button: metal • simultaneous use of several outlets • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • the thermostat offers the possibility for thermal disinfection • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • Thermostat is delivered with buttons hand shower and Rain large
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15572XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportShowerSelect Comfort E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-13
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures