Termékek közzététele
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    hansgrohe

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation

    ShowerSelect Thermostat HighFlow for concealed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 15760000 Chrome - 15760700 Matt White - 15760670 Matt Black - 15760990 Polished Gold Optic - 15760140 Brushed Bronze - 15760340 Brushed Black Chrome Specification: • maximum flow rate at 3 bar: 42 l/min • flow rate upper outlet: 42 l/min • flow rate lower outlet: 42 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító15760XXX
    • TermékcsaládShower thermostat
    • TermékcsoportShowerSelect
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)155
    • Szélesség (mm)155
    • Mélység (mm)67
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011329
    • ETIM-névShower mixing tap
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures