Termékek közzététele
Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
hansgrohe

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic

Ecostat E Shower thermostat 150cc for exposed installation Nordic
Specifikáció
  • Surfaces: - 15784000 Chrome Specification: • 1 function • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • EcoStop button limits the water consumption to 9 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 15,4 l/min • flow rate hand shower connection at 3 bar: 15 l/min • thermostat cartridge • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • non-return valve • with silencer • suitable for continous flow water heaters • material handles: metal • connection type: s-shaped connections • centre distance: 150 ± 12 mm • connection dimension: G ½ • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • dirt filter included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító15784000
  • TermékcsaládShower thermostat
  • TermékcsoportEcostat E
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)66
  • Szélesség (mm)306
  • Mélység (mm)64
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)2.8
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011329
  • ETIM-névShower mixing tap
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures