Termékek közzététele
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    hansgrohe

    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)
    Rainmaker Select Overhead shower 580 3jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24001400 White/Chrome - 24001600 Black/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 586 x 258 mm • spray type: Rain, RainFlow, MonoRain • material spray disc: plexiglas • easy cleanable spray disc in glass optics • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate RainFlow spray (at 3 bar): 17 l/min • flow rate Mono spray (at 3 bar): 20 l/min • function from: 12 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • spray disc removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • connection dimension: DN15/DN20 • not suitable for continuous flow water heaters • not included: basic set
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24001600
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRainmaker Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)160
    • Szélesség (mm)258
    • Mélység (mm)586
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)7.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures