Termékek közzététele
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green
    hansgrohe

    Pulsify Select Hand shower 105 1jet Green

    Pulsify S Hand shower 105 1jet EcoSmart+
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24121670 Matt Black - 24121000 Chrome - 24121700 Matt White Specification: • shower head size: 105 mm • spray type: PowderRain • spray disc surface: graphite • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 5,7 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable sieve insert • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24121XXX
    • TermékcsaládHand showers
    • TermékcsoportPulsify Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)224
    • Szélesség (mm)105
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)239
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures