Termékek közzététele
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    hansgrohe

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation

    ShowerTablet Select Bath thermostat 400 for exposed installation
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24340140 Brushed Bronze - 24340670 Matt Black - 24340000 Chrome - 24340700 Matt White Specification: • rotatable bath spout • the volume control regulates up to 30% of the water flow • 2 functions • simultaneous utilization of 2 functions • temperature and volume control • Select push-button on/off control for 2 outlets • centre distance: 150 ± 12 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • maximum flow rate at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 18,7 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,9 l/min • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • safety lock at 40 °C • temperature limitation adjustable • with isolated water conduction • non-return valve • protected against backflow, according to DIN EN 1717 • with silencer • suitable for continous flow water heaters • shelf made of plastic • shelf finish: graphite • connection type: G ½ • connection dimension: DN15 • dirt filter included • Thermostat is delivered with buttons hand shower and bath tub
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24340XXX
    • TermékcsaládBath thermostat
    • TermékcsoportShowerTablet Select
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)103
    • Szélesség (mm)412
    • Mélység (mm)183
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText