Termékek közzététele
24530XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24530XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24530XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
24530XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
    hansgrohe

    24530XXX Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24530000 Chrome - 24530140 Brushed Bronze - 24530340 Brushed Black Chrome - 24530670 Matt Black - 24530700 Matt White - 24530990 Polished Gold Optic Specification: • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: RainAir, or PowderRain • Spray Type Switch: allows the spray type to be changed even after installation, RainAir (preset), change to PowderRain can be selected upon installation or changed easily at any later stage • flow regulator: 12 l/min (with possible tolerances ± 10 %) • flow rate PowderRain spray at 3 bar: 11 l/min • flow rate RainAir spray at 3 bar: 10,5 l/min • function from: 5,4 l/min • maximum flow rate at 3 bar: 11 l/min • minimum flow pressure: 0,5 bar • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • overhead shower angle adjustable • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24530XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRaindance Alive Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)56
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)210
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers