Termékek közzététele
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Rainfinity Shelf 500
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26844XXX
    • TermékcsaládShelfs
    • TermékcsoportRainfinity
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-04-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)28
    • Szélesség (mm)502
    • Mélység (mm)84
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC011163
    • ETIM-névShelf
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • OmniClass szám23-31 25 00
    • OmniClass névToilet and Bath Specialties