Termékek közzététele
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    hansgrohe

    24551USA Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm

    Raindance Alive Q Overhead shower 210/340 2jet 2.5 GPM with shower arm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 24551001 Chrome - 24551141 Brushed Bronze - 24551671 Matt Black - 24551821 Brushed Nickel Specification: • consists of: overhead shower, shower arm • shower head size: 214 x 343 mm • spray type: PowderRain, Rain • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • DropGuard reduces the dripping after stopping the shower to just a few seconds • material spray disc: anodized aluminium • spray disc surface: graphite • design cover can be removed easily and without tools for cleaning • design cover surface: graphite • design cover conceals the nozzles • flat, minimalist design • shower arm length: 390 mm • installation: wall • mounting type: concealed • connection type: basic set • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító24551USA
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRaindance Alive Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-03-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)97.5
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)480
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.49
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers