Termékek közzététele
AddStoris Single hook
AddStoris Single hook
    hansgrohe

    AddStoris Single hook

    4.8/5 csillag4.8(13 vélemény)
    AddStoris Towel hook
    Specifikáció
    • Surfaces: - 41742820 Brushed Nickel - 41742000 Chrome - 41742140 Brushed Bronze - 41742340 Brushed Black Chrome - 41742670 Matt Black - 41742700 Matt White - 41742990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41742XXX
    • TermékcsaládHooks
    • TermékcsoportAddStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)21
    • Szélesség (mm)16
    • Mélység (mm)30
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)67
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásHigiéniai terminál