Termékek közzététele
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    hansgrohe

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector

    Rainfinity Overhead shower 250 3jet with wall connector
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26232000 Chrome - 26232700 Matt White Specification: • consists of: overhead shower, wall connector • shower head size: 250 mm • spray type: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream • projection 273 mm • middle spray disc: 151 mm • frame: metal • material spray disc: aluminium • spray disc surface: graphite • shower head vertically inclinable by 10-30° • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate PowderRain spray (at 3 bar): 20 l/min • flow rate Intense PowderRain (at 3 bar): 18 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,7 bar • the 3 spray zones must be controlled via 3 valves or a diverter valve with 3 outlets • overhead shower removable for cleaning • installation: wall-mounted - for installation on iBox • not suitable for continuous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26232700
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportRainfinity
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)168
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)273
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures