Termékek közzététele
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Crometta Hand shower Vario EcoSmart 9 l/min

    Crometta Hand shower 100 Vario EcoSmart 9 l/min
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26332340 Brushed Black Chrome - 26332400 White/Chrome Specification: • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26332400
    • TermékcsaládHand showers
    • TermékcsoportCrometta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)332
    • Szélesség (mm)100
    • Mélység (mm)64
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)160
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures