Termékek közzététele
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    hansgrohe

    Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min

    Croma Overhead shower 220 1jet EcoSmart 9 l/min
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26465000 Chrome - 26465310 Brushed Red Gold - 26465820 Brushed Nickel - 26465340 Brushed Black Chrome - 26465990 Polished Gold Optic - 26465140 Brushed Bronze Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 9 l/min • minimum flow pressure: 1,3 bar • spray disc removable for cleaning • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26465000
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportCroma
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)220
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures