Termékek közzététele
Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM
hansgrohe

Croma Overhead shower 220 1jet 2 GPM

Croma Overhead shower 220 1jet 2.0 GPM
Specifikáció
  • Surfaces: - 26478001 Chrome - 26478821 Brushed Nickel - 26478831 Polished Nickel Specification: • shower head size: 220 mm • spray type: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • fully finished matching spray face • maximum flow rate at 3 bar: 7,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread G ½ • suitable for continous flow water heaters
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító26478001
  • TermékcsaládOverhead showers
  • TermékcsoportCroma
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)2.38
  • Szélesség (hüvelyk)8.63
  • Mélység (hüvelyk)8.63
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (font)1.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011383
  • ETIM-névShower head
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures