Termékek közzététele
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm
    hansgrohe

    Crometta Shower set Vario with shower bar 65 cm

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    Crometta Shower set 100 Vario with shower bar 65 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26532400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 100 mm • spray type: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 13,8 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round • drilling distance 625 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26532400
    • TermékcsaládWall bar sets
    • TermékcsoportCrometta
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)669
    • Szélesség (mm)140
    • Mélység (mm)281
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures