Termékek közzététele
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
Raindance Select E Hand shower 150 3jet
    hansgrohe

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet

    Raindance Select E Hand shower 150 3jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26550000 Chrome - 26550400 White/Chrome Specification: • shower head size: 150 mm • spray type: RainAir, CaresseAir, Mix • convenient diversion via Select button • easy cleanable plastic spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 16,4 l/min • minimum flow pressure: 1,5 bar • hand shower with 2-shell construction • with internal water conduction • rinseable screen seal • connection thread G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters • hand shower can be used with sliders that are infinitely adjustable in the incline. The hand shower should not be used for sliders with two predefined positions.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26550400
    • TermékcsaládHand showers
    • TermékcsoportRaindance Select E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)105
    • Szélesség (mm)130
    • Mélység (mm)236
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)365
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures