Termékek közzététele
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    hansgrohe

    Croma Select S Shower set Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm

    Croma Select S Shower set 110 Vario EcoSmart 9 l/min with shower bar 90 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26573400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: Rain, TurboRain, IntenseRain • convenient diversion via Select button • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • maximum flow rate at 3 bar: 9 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pivot connector prevent hose from tangling • wall mounting: screw fastening • wall supports of plastic • shower bar diameter: 22 mm • profile stand pipe: round
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26573400
    • TermékcsaládWallbar sets
    • TermékcsoportCroma Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)959
    • Szélesség (mm)128
    • Mélység (mm)235
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures