Termékek közzététele
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat
Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat
    hansgrohe

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat

    Croma Select S Showerpipe 280 1jet with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 26790000 Chrome - 26790930 Polished Brass - 26790950 Brushed Brass Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Croma 280 • shower head size overhead shower: 280 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • spray type hand shower: Massage spray, IntenseRain, SoftRain • maximum flow rate at 3 bar: 16 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 16 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 400 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26790000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportCroma Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1439
    • Szélesség (mm)304
    • Mélység (mm)539
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures