Termékek közzététele
FixFit Q Wall outlet with shower holder
FixFit Q Wall outlet with shower holder
    hansgrohe

    FixFit Q Wall outlet with shower holder

    FixFit Q Wall outlet with shower holder
    Specifikáció
    • Surfaces:

      - 26887000 Chrome

      - 26887670 Matt Black

      - 26887700 Matt White

      - 26887340 Brushed Black Chrome

      - 26887140 Brushed Bronze

      - 26887990 Polished Gold Optic

      - 26887821 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: wall connector, escutcheon

      • version: plastic housing with internal water supply made of plastic

      • fixed holding position

      • for all Hansgrohe hand showers

      • for hoses with conical nut

      • material: plastic

      • with non-return valve

      • connection type: G ½

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26887XXX
    • TermékcsaládShower support
    • TermékcsoportFixFit Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)90
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)276
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010132
    • ETIM-névHand shower holder
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures