Termékek közzététele
Raindance Select E Showerpipe 300 3jet with ShowerTablet Select 300
Raindance Select E Showerpipe 300 3jet with ShowerTablet Select 300
    hansgrohe

    Raindance Select E Showerpipe 300 3jet with ShowerTablet Select 300

    Raindance Select E Showerpipe 300 3jet with ShowerTablet Select 300
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27127000 Chrome - 27127400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder, shower bar • overhead shower Raindance Select E 300 3jet • shower head size overhead shower: 300 x 190 mm • spray type overhead shower: RainAir, Rain, RainStream • convenient diversion via Select button • overhead shower tilted forward at a 10° angle • spray disc surface in two variants: chrome or white • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • shelf made of safety glass • shelf finish: surface of the shelf at color variant -000 = mirror glass, at color variant -400 = white glass • maximum flow rate at 3 bar: 19 l/min • flow rate RainAir spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • flow rate RainStream spray (at 3 bar): 19 l/min • minimum flow pressure: 2 bar • min. operating pressure: 2 bar • max. operating pressure: 10 bar • bar width: 40 mm • shower arm length overhead shower: 380 mm • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat ShowerTablet Select 300 • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • convenient diversion via Select button • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • in case of installation on existing G ¾ connections, adaptor no.02026000 must be used • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27127000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportRaindance Select E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1218
    • Szélesség (mm)718
    • Mélység (mm)466
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures