Termékek közzététele
Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
    hansgrohe

    Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat

    Raindance Select S Showerpipe 300 2jet with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27133000 Chrome - 27133400 White/Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Raindance Select S 300 2jet • shower head size overhead shower: 300 mm • spray type overhead shower: RainAir, Rain • convenient diversion via Select button • spray disc surface in two variants: chrome or white • spray type hand shower: RainAir, Rain, Whirl • maximum flow rate at 3 bar: 15 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 25 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 460 mm • swivel shower arm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27133400
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportRaindance Select S
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1080
    • Szélesség (mm)305
    • Mélység (mm)610
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)6.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures