Termékek közzététele
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer

    Croma Showerpipe 160 1jet with single lever mixer
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27154000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, single lever shower mixer, shower hose, hand shower holder, shower bar • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, Massage spray, Shampoo spray, normal spray • flow rate Rain spray (at 3 bar): 16 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • ceramic cartridge • adjustable hot water limitation • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27154000
    • TermékcsaládShower pipes with mixer
    • TermékcsoportCroma
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1426
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)352
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures