Termékek közzététele
Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
    hansgrohe

    Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat

    Crometta E Showerpipe 240 1jet with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27271000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider, shower bar • overhead shower Crometta E 240 • shower head size overhead shower: 240 x 240 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • hand shower holder inclination angle can be adjusted by 45° • fully chrome-plated spray disc • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • flow rate Rain spray (at 3 bar): 15 l/min • minimum flow pressure: 1,2 bar • min. operating pressure: 1,2 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 350 mm • thermostat Ecostat 1001 CL • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27271000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportCrometta E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-06-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1427
    • Szélesség (mm)304
    • Mélység (mm)470
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures