Termékek közzététele
FixFit Wall outlet E with non-return valve
FixFit Wall outlet E with non-return valve
    hansgrohe

    FixFit Wall outlet E with non-return valve

    FixFit Wall outlet E with non-return valve
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27458003 Chrome - 27458143 Brushed Bronze - 27458343 Brushed Black Chrome - 27458623 Oil Rubbed Bronze - 27458673 Matt Black - 27458703 Matt White - 27458823 Brushed Nickel - 27458833 Polished Nickel - 27458923 Rubbed Bronze - 27458933 Polished Brass Specification: • non-return valve: non-return valve • connection type: G ½ • for shower hoses with conical nut on both sides
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27458003
    • TermékcsaládWall outlet
    • TermékcsoportFixfit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2.88
    • Szélesség (mm)2.38
    • Mélység (mm)1.5
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)150
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010905
    • ETIM-névShower connecting piece
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Óceánia
    Ausztrália