Termékek közzététele
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
Unica Shower bar E 150 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar E 150 cm with shower hose

    Unica Shower bar E 150 cm with Isiflex shower hose 160 cm and shelves
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27645000 Chrome - 27645400 White/Chrome - 27645600 Black/Chrome Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider, shelves • flat aluminium profile with safety glass finish • pivot connector prevent hose from tangling • hose nut: for shower hoses with conical nut on both sides • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • shelf made of safety glass • profile stand pipe: flat • bar width: 41 mm • metal hand shower holder • self-locking hand shower holder • slider steplessly adjustable • wall supports of plastic • finish shower bar: chrome, white or black
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27645000
    • TermékcsaládWallbars
    • TermékcsoportUnica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2017-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1500
    • Szélesség (mm)270
    • Mélység (mm)123
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures