Termékek közzététele
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
Croma E Showerpipe 280 1jet Varia
    hansgrohe

    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia

    Croma E Showerpipe 280 1jet Varia with thermostat
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27696000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, shower holder • overhead shower Croma E 280 1jet • shower head size overhead shower: 280 x 170 mm • spray type overhead shower: RainAir • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 16,9 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,5 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • shower bar diameter: 22 mm • height-adjustable slider with locking push-button slider • CoolContact thermostat: Prevents the housing from heating up, making showering even safer • thermostat Ecostat E • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • suitable for continuous flow water heaters • mounting type: exposed installation • centre distance 150 ± 12 mm • variable wall support • intrinsically safe against backflow • installation: wall-mounted • amount of outlet: 2 functions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27696000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportCroma E
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1112
    • Szélesség (mm)306
    • Mélység (mm)438
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures