Termékek közzététele
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Croma 100 Shower system for exposed installation Vario EcoSmart with Ecostat Comfort bath thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27845000 Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower bar, Bath thermostat, shower hose, slider, soap dish • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, Massage spray, normal spray, Shampoo spray • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 13,2 l/min • profile stand pipe: round • nuts shower hose: shower hose with conical nut on both ends • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • wall supports of plastic
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27845XXX
    • TermékcsaládPuristic
    • TermékcsoportBathroom Designs
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)650
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures