Termékek közzététele
Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
    hansgrohe

    Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR

    Croma Showerpipe 160 1jet with thermostat DZR
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27891000 Chrome Specification: • consists of: overhead shower, hand shower, shower thermostat, shower hose, slider • overhead shower Croma 160 • shower head size overhead shower: 160 mm • spray type overhead shower: Rain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • maximum flow rate at 3 bar: 17 l/min • minimum flow pressure: 1 bar • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar • pipe can be shortened in height • height-adjustable hand shower holder • shower arm length overhead shower: 270 mm • thermostat Ecostat Comfort • safety lock at 40°C • adjustable hot water limitation • outlets controlled via turning handle • mounting type: exposed installation • connection dimension DN15 • connection thread G ½ • centre distance 150 ± 12 mm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27891000
    • TermékcsaládShowerpipes with thermostat
    • TermékcsoportCroma
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-29
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1439
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011613
    • ETIM-névShower column/panel
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures