Termékek közzététele
WallStoris Towel hook wide
WallStoris Towel hook wide
    hansgrohe

    WallStoris Towel hook wide

    WallStoris Towel hook wide
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27914670 Matt Black - 27914700 Matt White Specification: • material: plastic dyed through • accessory can be clicked onto the wall bar • ideal to hang towels, face cloth, sponges, clothes • dishwasher safe, easy to clean • packaging unit: 2 pieces
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27914XXX
    • TermékcsaládHooks
    • TermékcsoportWallStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)39
    • Szélesség (mm)18
    • Mélység (mm)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010552
    • ETIM-névTowel hook
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 leírásClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 27
    • OmniClass névRobe Hooks
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings