Termékek közzététele
WallStoris Towel rail
WallStoris Towel rail
    hansgrohe

    WallStoris Towel rail

    WallStoris Towel rail
    Specifikáció
    • Surfaces: - 27926670 Matt Black - 27926700 Matt White Specification: • consists of: decorative bar, carrier bar • wall-mounted • ideal for tiles, glass, metal • application - glue or drill • including gluing set • holding force: 5 kg • material carrier bar: metal • material decorative bar: plastic dyed through • fixed • length: 581 mm • concealed fastening
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27926XXX
    • TermékcsaládTowel holder
    • TermékcsoportWallStoris
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)39
    • Szélesség (mm)581
    • Mélység (mm)81
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)600
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEC010551
    • ETIM-névTowel holder
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings