Termékek közzététele
hansgrohe Shower hose Techniflex 63"
hansgrohe

hansgrohe Shower hose Techniflex 63"

Isiflex Shower hose 160 cm
Specifikáció
  • Surfaces: - 28276003 Chrome - 28276143 Brushed Bronze - 28276253 Brushed Gold Optic - 28276333 Polished Black Chrome - 28276343 Brushed Black Chrome - 28276623 Oil Rubbed Bronze - 28276673 Matt Black - 28276703 Matt White - 28276803 Stainless Steel Optic - 28276823 Brushed Nickel - 28276833 Polished Nickel - 28276923 Rubbed Bronze - 28276933 Polished Brass - 28276993 Polished Gold Optic Specification: • high-quality shower hose • with plastic coating, easy to clean • shower hose length: 1.60 m • pivot connector prevent hose from tangling • kink-protected • nuts shower hose: conical nut on both ends • connection thread: G ½
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító28276003
  • TermékcsaládShower hoses
  • Termékcsoporthansgrohe
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-11-23
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)23
  • Szélesség (mm)23
  • Mélység (mm)1600
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)0.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • ETIM-kódEC011535
  • ETIM-névShower hose
  • UNSPSC névShowers
  • UNSPSC kód30181503
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 leírásShower heads
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
  • OmniClass szám23-31 17 00
  • OmniClass névShowers
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Óceánia