Termékek közzététele
hansgrohe Shower holder Porter Classic
hansgrohe Shower holder Porter Classic
    hansgrohe

    hansgrohe Shower holder Porter Classic

    hansgrohe Shower holder porter classic
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28324000 Chrome - 28324620 Oil Rubbed Bronze - 28324670 Matt Black - 28324820 Brushed Nickel - 28324830 Polished Nickel - 28324920 Rubbed Bronze - 28324930 Polished Brass Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28324000
    • TermékcsaládShower support
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)59
    • Szélesség (mm)33
    • Mélység (mm)51
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)50
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010132
    • ETIM-névHand shower holder
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures