Termékek közzététele
Shower holder Porter S
Shower holder Porter S
    hansgrohe

    Shower holder Porter S

    hansgrohe Shower holder Porter S
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28331000 Chrome - 28331020 Polished Chrome - 28331130 Polished Bronze - 28331140 Brushed Bronze - 28331250 Brushed Gold Optic - 28331260 Brushed Chrome - 28331300 Polished Red Gold - 28331310 Brushed Red Gold - 28331330 Polished Black Chrome - 28331340 Brushed Black Chrome - 28331420 Platinum - 28331620 Oil Rubbed Bronze - 28331670 Matt Black - 28331700 Matt White - 28331800 Stainless Steel Optic - 28331810 Satinox - 28331820 Brushed Nickel - 28331830 Polished Nickel - 28331880 Satin Chrome - 28331930 Polished Brass - 28331950 Brushed Brass - 28331990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: plastic
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28331000
    • TermékcsaládShower support
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-01-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)61
    • Szélesség (mm)37
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)70
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010132
    • ETIM-névHand shower holder
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures