Termékek közzététele
Shower holder Porter E
Shower holder Porter E
    hansgrohe

    Shower holder Porter E

    hansgrohe Shower holder Porter E
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28387000 Chrome - 28387140 Brushed Bronze - 28387340 Brushed Black Chrome - 28387670 Matt Black - 28387700 Matt White - 28387990 Polished Gold Optic Specification: • fixed holding position • for hoses with conical nut • material: metal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28387000
    • TermékcsaládShower support
    • Termékcsoporthansgrohe
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-03-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)30
    • Szélesség (mm)48
    • Mélység (mm)78
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)220
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010132
    • ETIM-névHand shower holder
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures