Termékek közzététele
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose
    hansgrohe

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with shower hose

    Unica Shower bar S Puro 90 cm with Isiflex shower hose 160 cm
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28631000 Chrome - 28631140 Brushed Bronze - 28631340 Brushed Black Chrome - 28631670 Matt Black - 28631700 Matt White - 28631820 Brushed Nickel - 28631880 Satin Chrome - 28631990 Polished Gold Optic Specification: • consists of: shower bar, shower hose, slider • pivot connector prevent hose from tangling • profile stand pipe: round • shower bar diameter: 22 mm • metal hand shower holder • hand shower holder with locking mechanism • slider steplessly adjustable • inclination angle adjustable via raster • wall supports of metal
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28631000
    • TermékcsaládWallbars
    • TermékcsoportUnica
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-11-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1008
    • Szélesség (mm)101
    • Mélység (mm)67
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010140
    • ETIM-névSliding rod
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures