Termékek közzététele
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
    hansgrohe

    28737XXX Activera Q Overhead shower 290/180 1jet

    Activera Q Overhead shower 290/180 1jet
    Specifikáció
    • Surfaces: - 28737000 Chrome Specification: • shower head size: 290 x 180 mm • spray type: Rain • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing • QuickClean+: avoid limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles • overhead shower angle adjustable • material spray disc: plastic • installation: ceiling or wall • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • suitable for continous flow water heaters
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28737XXX
    • TermékcsaládOverhead showers
    • TermékcsoportActivera Q
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-08
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)195
    • Mélység (mm)50
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.71
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures